Vue d’ensemble
- Unidades de control de posición con 2, 4, 8 o 16 ejes
- Los modelos NC_82 pueden admitir hasta 64 nodos adicionales: inversores, sistemas de visión y E/S distribuidas
- Interpolación lineal y circular
- Administración de ejes lineal e infinita
- Lenguajes de programación: bloques de escalera o bloques de funciones
- Bloques de funciones de control de movimiento certificados con PLCopen
- La unidad puede realizar diversas secuencias de operaciones en la memoria y en los datos de operaciones
- Software CX-Programmer para la instalación de la unidad, configuración de red de EtherCAT y programación de PLC
CX-One / CX-One Lite
Le logiciel CX-One permet aux utilisateurs de créer, de configurer et de programmer un grand nombre de dispositifs comme les automates programmables, les IHM et les systèmes de contrôle de mouvements et les réseaux à l’aide d’un seul progiciel avec une seule installation et un seul numéro de licence. Cela réduit considérablement la complexité de la configuration et permet de programmer ou de configurer les systèmes d’automatisation avec un minimum de formation.