Vue d’ensemble
- Le boîtier IP67 (NEMA6) permet au commutateur XER1022 de résister au nettoyage à l’eau.
- Le boîtier moulé haute résistance et l’œilleton en acier inoxydable rendent le XER1022 adapté aux applications industrielles exigeantes.
- Longue durée de vie, conçue pour un minimum d’un million d’actionnements.
Vue d’ensemble
Conforme aux normes CEI 947-5-1, CEI 947-5-5, EN 418, UL 508 et BS 5304
- Boîtier extra-robuste : le boîtier moulé sous pression et l’écrou à œil en acier inoxydable rendent l’interrupteur XER1022 adapté aux applications industrielles exigeantes
- Le boîtier IP67 (NEMA 6) permet à l’interrupteur XER1022 de résister au lavage à l’eau
- Arrêt d'urgence intégré : le bouton d'arrêt d'urgence facultatif fournit une fonction d'arrêt d'urgence à l'extrémité de l'installation et est réparable sur le terrain
- L’indicateur de tension facilite la configuration du système et l’entretien de la tension du câble.
- Disposition des contacts : 1 norm. ferm. + 1 norm. ouv.
- Tolérance aux vibrations : les contacts de l’interrupteur à action rapide protègent contre les déclenchements intempestifs dus aux vibrations
- Longue durée de vie : l’interrupteur XER1022 est conçu pour un minimum d’un million d’actionnements
- Bouton de réinitialisation : le bouton de réinitialisation bleu doit être enfoncé pour revenir à l’état de « fonctionnement de la machine » après l’actionnement de l’interrupteur par une corde tirée ou détendue
- Les soufflets en caoutchouc contiennent un inhibiteur d’UV, ce qui rend les interrupteurs adaptés aux applications extérieures.