Software de gerenciamento de robôs móveis para tablet MobilePlanner
Monitore e controle os robôs móveis LD da Omron em movimento
You are currently viewing the Robôs móveis autônomos da série LD page.
O robô móvel Omron LD é um robô móvel autônomo (AMR) de autonavegação desenvolvido para mover dinamicamente o material em ambientes desafiadores que podem incluir passagens confinadas, bem como locais dinâmicos e povoados. Ao contrário dos veículos tradicionais guiados de forma autônoma (AGVs), o robô móvel Omron não requer modificações nas instalações, tais como ímãs de piso ou faróis de navegação, economizando custos de implantação para os usuários. O LD inclui o software proprietário e os controles da Omron, permitindo que ele navegue de forma inteligente ao redor de pessoas e obstáculos não planejados, que renderizam AGVs tradicionais incapacitados e podem ser programados e ativados em um dia. Projetado para desenvolvedores, integradores e usuários finais, o sistema pode ser personalizado para uma infinidade de aplicações e cargas úteis. Fabricação, armazenagem, tecnologia limpa e laboratórios são apenas alguns dos ambientes ideais para o robô móvel.
Compatível com outros robôs OMRON, frotas de robôs móveis e sistemas MES.
Otimiza o roteamento e se adapta às condições em constante mudança.
Funciona com segurança com pessoas e tem uma configuração intuitiva.
Nossos robôs móveis são veículos inteligentes totalmente autônomos que aumentam a produtividade, reduzem o tempo de espera da máquina, eliminam erros, melhoram a rastreabilidade do material e permitem que os funcionários se concentrem em tarefas que exigem habilidades humanas complexas. Além disso, ao contrário dos AGVs tradicionais, nossos robôs móveis navegam pelas características naturais das instalações e não exigem modificações dispendiosas.
Os robôs móveis da OMRON são fáceis de montar e operar, não necessitando de construção como a instalação de ímãs e de uma programação mínima. Além disso, nosso software se integra a outros sistemas para que seja possível colocar a solução em funcionamento em tempo mínimo.
As soluções móveis da OMRON são extremamente versáteis e podem ser adaptadas para realizar uma ampla variedade de tarefas e aplicações. Com cargas úteis que variam de 60 a 250 kg disponíveis em vários fatores de forma e classificações de proteção, os robôs móveis da série LD são perfeitamente adequados para a maioria das aplicações de transporte de materiais de pequeno a médio porte. Também somos escaláveis, para que possamos crescer com sua empresa.
Projetados para atender às últimas exigências do setor, nossos robôs móveis interagem com as pessoas para promover um ambiente de trabalho colaborativo e seguro. Lasers de segurança e sensores voltados para trás permitem que nossos robôs detectem obstáculos em seu caminho para evitar colisões.
Principais recursos:
Recursos de segurança:
Os AGVs exigem um caminho predefinido para seguir, seja uma rede de linhas magnéticas no piso, sejam sinais nas paredes. Assim, embora os AGVs permitam modificações nas linhas de produção, as instalações precisarão instalar novos equipamentos cada vez que o caminho dos AGVs for alterado, levando a paradas e custos adicionais.
Ao contrário dos AGVs, que param em obstáculos indefinidamente, os AMRs evitam obstáculos estacionários ou em movimento e se reencaminham automaticamente quando necessário. Os trajetos dos AMRs se modificam automaticamente sem intervenção humana, tornando as operações mais flexíveis e diminuindo o custo total de propriedade.
Os AMRs podem navegar com segurança sem o uso de ímãs de piso ou sinais montados na parede. Um AMR criará, em primeiro lugar, um mapa de linha de base de uma instalação usando sensores integrados e, em seguida, detectará constantemente o ambiente ao seu redor. Quando os processos mudam, os AMRs também podem mudar facilmente, criando redes de novas rotas ou sendo remanejados para novas tarefas.
Monitore e controle os robôs móveis LD da Omron em movimento
Robô paralelo para colheita e embalagem de alta velocidade
An easy-to-use solution for manual AMR requests and automating mobile system related devices
Construídos para o futuro da automação e desenvolvidos para a fabricação moderna, estes cobots (robôs colaborativos) estão prontos para a Indústria 4.0.