Robô móvel série HD-1500 da Omron
Apresentando o HD-1500. Nosso robô móvel mais forte.
You are currently viewing the MD Series Autonomous Mobile Robots (AMR) page.
A série MD da Omron conta com robôs móvel autónomo (AMRs) de última geração, ideais para lidar com o movimento de materiais e outros processos de transporte de médio porte. Com uma velocidade máxima de 2,2 m/seg. (MD-650), cargas úteis máximas de 650 kg e 900 kg, um tempo de funcionamento de 10 horas, carregamento ultrarrápido, um sistema de segurança dinâmico inovador com comutação automática de dimensões, juntamente com o sistema de navegação a integrado líder da indústria da Omron, a série MD de AMRs pode oferecer o desempenho e a eficiência necessários para atender até mesmo às aplicações mais exigentes. Além disso, com conexões de usuário fáceis de acessar, um chassi totalmente em metal sólido, design industrial e layout centrado na manutenção, os usuários da série MD podem ter a tranquilidade de que seu robô móvel terá uma longa vida útil.
A série MD da Omron conta com robôs móvel autónomo (AMRs) de última geração que oferecem o desempenho e a utilidade necessários para aplicações seguras e eficientes de transporte de materiais. Se você precisar mover pallets, transportar matérias-primas para linhas de produção, transportar mercadorias em processo entre estações ou qualquer outra aplicação que exija mobilidade, a série MD está pronta e capaz de lidar até mesmo com as tarefas de carga média mais exigentes.
Os robôs móveis da OMRON são fáceis de montar e operar, não necessitando de construção como a instalação de ímãs e de uma programação mínima. Além disso, nosso software se integra a outros sistemas para que seja possível colocar a solução em funcionamento em tempo mínimo.
Historicamente, para que um AMR opere com segurança em um ambiente, o robô precisava ser deixado em uma configuração de pior cenário em que as zonas de segurança seriam travadas como se o robô estivesse sendo conduzido em velocidade máxima e o maior tamanho de carga física estivesse sempre presente. Embora isso garantisse uma operação segura, isso vinha ao custo da eficiência operacional (e, em alguns casos) aplicações proibidas com pontos de acesso apertados.
Com a série MD, a escolha entre a operação segura ou a eficiência é coisa do passado. Os AMRs da série MD não só fornecem de detecção 360º com classificação de segurança para garantir a máxima cobertura em todas as direções, como também os seus avançados sistemas de segurança e navegação a bordo trabalham em conjunto para avaliar a velocidade do robô, trajetória e tamanho da carga útil para selecionar dinamicamente entre 128 zonas de segurança em tempo real, de modo que a zona mais apropriada fique ativa. Para ir mais além, o MD também pode ser configurado para ajustar automaticamente sua pegada física em aplicações em que as cargas úteis suspensas em excesso são coletadas e descartadas (pioneira na indústria). O resultado de toda essa magia de alta tecnologia é que os AMRs da série MD podem viajar mais rápido e usar caminhos mais eficientes, mantendo a operação segura, o que equivale a maior produtividade e um ROI mais rápido.
Apresentando o HD-1500. Nosso robô móvel mais forte.
Robô móvel autônomo (AMR) de autonavegação
Próxima geração de robôs colaborativos com opções avançadas de hardware e recursos de segurança ampliados.
Execute os mesmos projetos de IHM diretamente em seu PC ou IPC.