Controlador Integrado de Robótica
Uma plataforma de controle multifuncional para aplicações que exigem processamento de alta velocidade, controle da máquina, segurança, confiabilidade e manutenção.
You are currently viewing the Robô i4H SCARA com EtherCAT page.
A série de robôs i4H da Omron redefiniu o que deveria ser um SCARA de elevado desempenho, permitindo aos clientes tirar o máximo proveito do seu investimento em robótica. Todas as versões do i4H suportam uma carga útil de até 15 kg, complementada com elevadas taxas de inércia e trabalho, o que significa que a produtividade não precisa ser sacrificada ao manusear cargas mais pesadas. Com um controlador integrado exclusivo e uma variedade de tamanhos disponíveis, configurações de montagem e classificações de proteção ambiental, o i4H oferece a flexibilidade necessária para lidar até com as aplicações mais desafiadoras.
Com um design industrial novo e de alto desempenho, o i4H pode atingir a produtividade ideal para atender às suas necessidades de fabricação.
Principais recursos:
Programe facilmente o robot i4H juntamente com os restantes dispositivos da OMRON (visão, movimento, IO, segurança) a partir do software de programação individual da OMRON, o Sysmac Studio. Os sistemas podem ser projetados e testados virtualmente com recursos de simulação integrados, o que não só acelera a implantação do sistema, mas também simplifica muito as atividades de solução de problemas. Além disso, o software Sysmac da Omron permite-lhe alcançar níveis de sincronização muito elevados entre vários robôs ou robôs e servos, todos ligados através da rede de controle EtherCAT dedicada de alta velocidade.
Uma plataforma de controle multifuncional para aplicações que exigem processamento de alta velocidade, controle da máquina, segurança, confiabilidade e manutenção.
Um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado para automação de máquinas, combinando configuração, programação, simulação e monitoramento em uma interface simples.
Robô SCARA compacto Série i4L
O robô ix4 é o único robô paralelo do mundo com projeto patenteado de quatro braços e é aceito pela USDA/FDA para aplicações de processamento de carnes e aves.
Robô paralelo para colheita e embalagem de alta velocidade
Os robôs eCobra SCARA oferecem um sistema compacto, economizando espaço valioso e ao mesmo tempo minimizando custos de instalação e complexidade.
A velocidade e precisão dos robôs de seis eixos Adept Viper os tornam ideais para operações que requerem automação rápida e precisa.
Computador industrial de última geração otimizado para aplicações de robótica guiada por visão.
ACE é uma plataforma de software poderosa e fácil de usar que fornece uma maneira eficaz de programar, implantar e manter as soluções de automação robótica Omron.