Robôs articulados Viper de 6 eixos
A velocidade e precisão dos robôs de seis eixos Adept Viper os tornam ideais para operações que requerem automação rápida e precisa.
You are currently viewing the Série i4L page.
A série i4L apresenta altas taxas de inércia e classificações de serviços elevadas, que são incomuns para robôs SCARA de serviço mais leve. Combinada com uma carga útil de 5 kg e um elevado grau de repetição, o i4L pode lidar com processos mais exigentes com facilidade e sem receio de avarias inesperadas.
Programado com o renomado pacote de software “Automation Control Environment” (ACE) da Omron, os usuários do i4L podem desfrutar de um conjunto de ferramentas de programação poderoso, porém fácil de usar. Os assistentes guiados por menus para programação de movimento, visão e processo facilitam a configuração da aplicação e, se necessário, a arquitetura aberta da linguagem eV+ permite um nível significativo de personalização, permitindo que os usuários obtenham o máximo da operação do i4L. Os alarmes de manutenção interativos alertam os usuários sobre os intervalos de manutenção e, em conjunto com a luz de topo de LED multicolorida, personalizável e de alta visibilidade do i4L, ajudam os usuários a diagnosticar problemas mais rapidamente, fornecendo uma indicação visual intuitiva e rápida do status do robô.
Esses recursos ajudam a maximizar a produtividade com a:
Pronto para uso, o i4L está pronto para ser montado na mesa ou na parede e oferece opções para roteamento de cabos traseiro ou inferior, o que proporciona a flexibilidade de instalação para atender melhor às necessidades da aplicação. O controlador é convenientemente integrado dentro do robô, o que elimina a necessidade de espaço extra no chão. O i4L também é equipado com conexões padrão integradas para comunicações, E/S e pneumática que facilitam a conexão com outros dispositivos de automação.
O design flexível e compacto permite aos usuários:
Entre em contato com nossa equipe de especialistas em soluções de automação hoje mesmo para saber mais sobre como a Série i4L e nosso amplo portfólio de produtos de automação podem ajudá-lo a atingir suas metas de automação.
A velocidade e precisão dos robôs de seis eixos Adept Viper os tornam ideais para operações que requerem automação rápida e precisa.
O robô Adept Cobra da Omron oferece desempenho incomparável no setor.
Os robôs eCobra SCARA oferecem um sistema compacto, economizando espaço valioso e ao mesmo tempo minimizando custos de instalação e complexidade.
Uma fonte de alimentação de tamanho reduzido, trifásica completa classificada para tensão de entrada de 380-480 V CA