Robô i4H SCARA com EtherCAT
O i4H é um robô SCARA de última geração que oferece o desempenho e a capacidade necessários para atender às demandas das necessidades atuais de fabricação.
You are currently viewing the Robô paralelo ix4 page.
O robô iX4 Parallel se destaca em aplicações de alta velocidade em embalagens, fabricação, montagem e manuseio de materiais. Ele é o único robô paralelo (ou "robô delta") no mundo com nossa plataforma de rotação patenteada de quatro braços, proporcionando velocidade máxima, aceleração máxima e desempenho excepcional em toda a faixa de trabalho. Controles ultracompactos e amplificadores integrados melhoram a eficiência do espaço ocupado e simplificam a instalação.
Os recursos de alta velocidade, precisão e montagem suspensa do robô iX4 fazem dele a escolha perfeita para empacotamento flexível e rápido, manuseio de materiais, kits e montagem.
Principais recursos:
O i4H é um robô SCARA de última geração que oferece o desempenho e a capacidade necessários para atender às demandas das necessidades atuais de fabricação.
Robô SCARA compacto Série i4L
Robô paralelo para colheita e embalagem de alta velocidade
A velocidade e precisão dos robôs de seis eixos Adept Viper os tornam ideais para operações que requerem automação rápida e precisa.
Os robôs eCobra SCARA oferecem um sistema compacto, economizando espaço valioso e ao mesmo tempo minimizando custos de instalação e complexidade.
Um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado para automação de máquinas, combinando configuração, programação, simulação e monitoramento em uma interface simples.
Computador industrial de última geração otimizado para aplicações de robótica guiada por visão.
Uma plataforma de controle multifuncional para aplicações que exigem processamento de alta velocidade, controle da máquina, segurança, confiabilidade e manutenção.