HOFFMAN ESTATES, IL, 8 de janeiro de 2019 – A fornecedora de soluções de automação líder do setor, Omron Automation Americas, anunciou recentemente o lançamento de uma solução avançada, porém intuitiva, para automatizar tarefas repetitivas na fabricação. Com visão integrada e uma interface de programação plug-and-play de fácil utilização, o novo Robô Colaborativo da Série TM trabalha perfeitamente com humanos para aumentar a produtividade e garantir a segurança.
Projetado para permitir um ambiente de fabricação inovador, esse robô altamente transportável está em conformidade com os requisitos de segurança para colaboração homem/robô especificados na ISO 10218-1 e na ISO/TS 15066. Ele pode ser facilmente treinado para executar praticamente qualquer tarefa repetitiva em qualquer local, graças a uma função de ensino manual que permite que os operadores ensinem o robô com orientação manual sem a necessidade de um software.
- A interface de programação é intuitiva e rápida de configurar. O robô reduz os tempos de instalação e configuração em comparação com os tradicionais robôs industriais, graças a uma interface de programação baseada em fluxograma e ao ensino intuitivo. Não é necessário ter experiência anterior com a programação de robôs.
- O sistema de visão integrado no braço reduz ainda mais o tempo de configuração. O robô vem com visão e iluminação integradas para capturar produtos com um amplo ângulo de visualização. As funções de detecção de imagem incluem correspondência de padrões, leitura de código de barras, identificação de cores e muito mais.
- Conformidade com todos os padrões de segurança de colaboração homem/máquina. O robô garante a cooperação segura entre humanos e máquinas e reduz o tempo de instalação, eliminando a necessidade de proteção de segurança industrial.
A introdução do novo Robô Colaborativo é direcionada a fabricantes que buscam aumentar a produção e reduzir a fadiga dos funcionários por meio da automação de tarefas repetitivas, como fixação de máquinas, carregamento e descarregamento, montagem, aparafusamento, colagem, teste ou soldagem.
Sobre a Omron Automation
A Omron Automation é uma parceira de automação industrial que cria, vende e faz manutenção de soluções de automação totalmente integradas que incluem detecção, controle, segurança, visão, movimento, robótica e muito mais. Fundada em 1933 e atualmente liderada pelo Presidente Yoshihito Yamada, os 36.000 funcionários da Omron ajudam as empresas a resolver problemas com criatividade em mais de 110 países. Saiba mais em http://automation.omron.com/.