Salida HD 4K
Cámaras de salida HD 4K de Omron Sentech
You are currently viewing the MicroHAWK ID-30 page.
El MicroHAWK ID-30, es un lector de código de barras de tamaño pequeño con enorme potencial, amplía el legado de Omron Microscan de más de 30 años de diseño innovador, miniatura y eficiente en el espacio con un cable de salida de esquina y un conector de 15 clavijas de alta densidad (capacidades de serie, USB 2.0, y Ethernet sobre USB), así como el enfoque automático de lente líquido opcional. Perfecto para OEM y constructores de máquinas, el ID-30 ofrece la combinación perfecta de tamaño, rendimiento e integración flexible. El ID-30 supera a cualquier lector en su clase y es la solución ideal para los ingenieros de automatización que buscan un rendimiento increíble en un producto de tamaño micro.
La familia de lectores de códigos de barras MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación más versátil disponible. Fabricados con el motor de imágenes de más alto rendimiento de su clase, los lectores MicroHAWK ofrecen una gran variedad de opciones de hardware modulares para realizar cualquier tarea de decodificación en cuatro factores de forma micro. Los lectores MicroHAWK incluyen funciones tales como iluminación integrada y LED de focalización, cableado flexible, lectura omnidireccional y rangos de lectura ajustables de 50 a 300 mm (2 a 12 pulgadas), o autoenfoque con lente líquida de 50 mm a 1160 mm (2 a 46 pulg.) para leer códigos en un rango muy variable.