La famille MicroHAWKMD de lecteurs de codes à barres offre la puissance de décodage la plus polyvalente. Basés sur le moteur d’imagerie le plus performant de sa catégorie, les lecteurs MicroHAWK offrent un éventail d’options matérielles modulaires pour prendre en charge toutes les tâches de décodage dans trois facteurs de forme miniatures. Les lecteurs MicroHAWK peuvent décoder les codes DPM Data Matrix, les codes à barres endommagés ou mal imprimés, ainsi qu’un mélange de codes à barres 1D et 2D sur une seule pièce ou un seul emballage.

Tabs

Le MicroHAWK ID-45 a bien plus qu’il n’y paraît à vue d’œil. Ce lecteur de code industriel est à la fois exceptionnellement petit et puissant à l’extrême, ce qui porte la famille MicroHAWK compacte, conviviale et très efficace à un tout autre niveau. Avec le décodeur X-Mode 4.0, une VRAIE mise au point automatique et une toute nouvelle configuration d’éclairage, il réussit des lectures difficiles et sur de longues distances. Capable de capturer des codes dans toutes sortes d’applications, y compris dans les cavités encastrées, l’ID-45 est le lecteur de codes à barres de choix pour les solutions de traçabilité industrielle. Des minuscules marquages directs des pièces jusqu’aux codes Data Matrix proches de 300 mm, il y a une configuration qui correspond à vos besoins. L’ID-45 est immédiatement prêt à l’emploi grâce à son interface utilisateur WebLink basée sur un navigateur, ce qui signifie qu’aucune installation logicielle n’est requise lors de la configuration. Cette plateforme hautement configurable offre plus de fonctionnalités personnalisables que n’importe quoi d’autre dans sa catégorie, et l’interface utilisateur WebLink conviviale simplifie plus que jamais la configuration de cette flexibilité avancée. C’est aussi le plus petit lecteur industriel avec communications Ethernet. Grâce à ses 24 DEL, la caméra elle-même dispose d’un éclairage beaucoup plus lumineux que celui de la génération précédente. La fonctionnalité de VRAIE mise au point automatique fait appel à un objectif liquide pour trouver rapidement le symbole et à XMODE pour effectuer rapidement et avec précision à chaque fois le décodage avancé de marquages directs des pièces et de codes endommagés. Des résultats et une fiabilité exceptionnels dans un boîtier si compact rendent l’ID-45 idéal pour les chaînes d’automatisation industrielle soumises à des contraintes d’espace. C’est la référence en tant qu’imageur compact suprême dans l’industrie.